Publiceer je producten
Verdelergroep
Caleffi

Verdelergroep

Collectorgroep. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷100°C. Asafstand aftakkingen: 50 mm. Bestaande uit: - retourcollector met afsluiters geschikt voor elektrothermische bediening; - aanvoercollector met voorinstelbare ventielen voor debietregeling; - eindgroepen met ontluchtingskranen, koppeling met dubbele radiale aansluiting en doppen; - draagbeugels van polymeer met verstelbare afstand voor kasten van de serie 659 of direct op de wand.
Specificatie
  • De verdeler regelt en verdeelt de warmtegeleidende vloeistof in verwarmingsinstallaties. Hierdoor zijn een nauwkeurige debietregeling naar de afzonderlijke circuits, de afsluiting van de circuits en geringe afmetingen gegarandeerd. Dankzij het beperkte drukverlies kan deze verdeler ook voor meerdere zones worden gebruikt bij installatie direct in het verwarmingssysteem. Deze verdeler wordt compleet met draagbeugels geleverd.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6626b5
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEG015410
  • ETIM-naamDistributors
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC