Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Antivibration joint for gas systems

Unieke ref.: 842
Fabrikant: Caleffi
Product familie: HVAC
Product groep: Components for central heating systems
Publicatiedatum: 2018-12-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
IFC classificatie: Valve
UNSPSC naam: Valves
UNSPSC code: 401416
Uniclass 1.4 Code : L7136
Uniclass 1.4 Beschrijving: Valves
Uniclass 2.0 Code : PR-94-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Valves
Uniclass 2015 Code : Ss_60
Uniclass 2015 Beschrijving: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code : 94-94
NBS Reference Beschrijving: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-27 31 00
OmniClass Titel: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Naam Waarde
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten