Publiceer je producten
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 van de 5 sterren4.6(17 reviews)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tramaarmchair
    • ProductfamilieTrama Collection
    • ProductgroepChairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-09-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)580
    • Diepte (mm)580
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalTeak
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-titelExterior Chairs
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS