Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Unieke ref.: 3051
Fabrikant: Carpanese Home Italia
Product familie: HOUSE OF ART COLLECTION
Product groep: Glass cabinet
Breedte (mm): 1720
Hoogte (mm): 2100
Diepte (mm): 510
Publicatiedatum: 2015-07-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Primair materiaal: Cherry
Secundair materiaal: Cherry
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 150

BIMobject categorie: Meubilair - Rekken en opslag