Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

3 drawers nightstand

Unieke ref.: 3072
Fabrikant: Carpanese Home Italia
Product familie: HOUSE OF ART COLLECTION
Product groep: Chest of drawers
Breedte (mm): 630
Hoogte (mm): 550
Diepte (mm): 400
Publicatiedatum: 2015-07-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Nightstand with 3 curved drawers complete of metal runners total removable. Made of solid wood is available in a wide range of finishes and can be fully customized


Primair materiaal: Cherry
Secundair materiaal: Cherry
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 28

BIMobject categorie: Meubilair - Rekken en opslag