Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

Unieke ref.: 6208
Fabrikant: Carpanese Home Italia
Product familie: HOUSE OF ART COLLECTION
Product groep: Glass cabinet
Breedte (mm): 1870
Hoogte (mm): 2090
Diepte (mm): 480
Publicatiedatum: 2015-07-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


Primair materiaal: Lime
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 233

BIMobject categorie: Meubilair - Rekken en opslag