Publiceer je producten
Leaf
Leaf
Leaf

    Leaf

    Het Leaf-magazineboard is een praktische tijdschriften- of brochurestandaard en maakt deel uit van de Nature-serie. De stoere vorm maakt Leaf zeer geschikt om vrij in de ruimte plaatsen. De kleur ‘warm grijs’ heeft een informele uitstraling die in elke omgeving past. Leaf staat stabiel, is inklapbaar en eenvoudig te verplaatsen. Vervaardigd uit MDF en aluminium. Diepte brochurehouder 30 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.leaf
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepMagazine Shelf
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1900
    • Breedte (mm)960
    • Diepte (mm)40
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture