Publiceer je producten
GL6WBX

GL6WBX

4.6 van de 5 sterren4.6(15 reviews)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Specificatie
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Technische specificatie
  • Unieke ref.GL6WBX
  • ProductfamilieEstintori portatili
  • ProductgroepA base d'acqua
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011055
  • ETIM-naamFire extinguisher
  • UNSPSC-naamFire extinguishers
  • UNSPSC-code46191601
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015-beschrijvingPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-titelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II-codeD40
  • CSI UniFormat II-titelFIRE PROTECTION