Publiceer je producten
H5ES

H5ES

Portable carbon dioxide fire extinguisher 5 Kg

Specificatie
  • Fire classes : 113B
    Minimum total weight : Kg 11,3 ±1%
    Nominal charge : 5,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient: 0,67        Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 813 mm
    Overall width :  410 mm
    Height of the housing: 580 mm
    Diameter of the housing : 152 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 4 m
    Discharge time : 9 sec.          Max valve tightening torque: 130 Nm                                         Disc safety valve : 18,5 ±1,5 bar

Technische specificatie
  • Unieke ref.H5ES
  • ProductfamilieEstintori portatili
  • ProductgroepA biossido di carbonio
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011055
  • ETIM-naamFire extinguisher
  • UNSPSC-naamFire extinguishers
  • UNSPSC-code46191601
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015-beschrijvingPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-titelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II-codeD40
  • CSI UniFormat II-titelFIRE PROTECTION