Publiceer je producten
PD50BE

PD50BE

5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Specificatie
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Technische specificatie
  • Unieke ref.PD50BE
  • ProductfamilieEstintori carrellati
  • ProductgroepA polvere
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011055
  • ETIM-naamFire extinguisher
  • UNSPSC-naamFire extinguishers
  • UNSPSC-code46191601
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015-beschrijvingPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Extinguishers
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-titelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II-codeD40
  • CSI UniFormat II-titelFIRE PROTECTION