Publiceer je producten
Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Specificatie
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model2010
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 2010
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)89
  • Breedte (mm)25
  • Diepte (mm)27.3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalPolyamide
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors