Publiceer je producten
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Specificatie
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model1330s
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 1330
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)30
  • Diepte (mm)21
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalZink
  • Secundair materiaalGlasvezel
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors