Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

cover_c-020

Unieke ref.: cover_c-020
Fabrikant: Cembrit
Product familie: Facade
Product groep: Boards
Diepte (mm): 8
Publicatiedatum: 2018-09-25
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (3)

De Cembrit Cover combineert een grijze basisplaat in vezelcement met een dekkende acrylaat-kleurlaag. U hebt keuze uit 26 standaard- en meer dan 2000 NCS®-kleuren. De Cembrit Cover is de ideale oplossing voor gewaagde ontwerpen met gedurfde, uitgesproken kleuren.

Specificatie van Cembrit Cover
Cembrit Cover kan worden aangebracht op een houten, stalen of aluminum achterconstructie.
Het wordt gemonteerd als een geventileerde gevel met een open spouw van minimaal 20 mm.
De volledige montagehandleiding vindt u op Cembrit.com of door contact op te nemen met uw lokale Cembrit-vertegenwoordiger.

Standaardafmetingen van Cembrit Cover plaat:
• 8x1192x2500mm
• 8x1192x3050mm
• 8x1250x2500mm
• 8x1250x3050mm

Cembrit Small Module:
• 8x292x1192mm
• 8x592x1192mm
• 8x292x2392mm
• 8x592x2392mm
• 8x592x2992mm

Eigenschappen van Cembrit Cover:
• Gewicht: 15,4 kg/m2
• Dichtheid, droog, gemiddeld (EN 12467): ≥1550 kg/m3
• Categorie, Klasse volgens EN 12467: NT A4 I
• Brandklasse volgens EN 13501: A2-s1, d0


Primair materiaal: Fibercement
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in : Hungary

BIMobject categorie: Muren - Buitenmuren
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Wall finishing materials
UNSPSC code: 301615
Uniclass 1.4 Code : L5
Uniclass 1.4 Beschrijving: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code : SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Beschrijving: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

Naam Waarde
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

Naam Waarde
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

Naam Waarde
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®