Unieke ref.: | cover_c-210 |
---|---|
Fabrikant: | Cembrit |
Product familie: | Facade |
Product groep: | Boards |
Diepte (mm): | 8 |
Publicatiedatum: | 2018-09-25 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
De Cembrit Cover combineert een grijze basisplaat in vezelcement met een dekkende acrylaat-kleurlaag. U hebt keuze uit 26 standaard- en meer dan 2000 NCS®-kleuren. De Cembrit Cover is de ideale oplossing voor gewaagde ontwerpen met gedurfde, uitgesproken kleuren.
Product url: | https://www.cembrit.nl/gevel/cembrit-cover/ |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.cembrit.nl/media/5108/montagehandleidingpluscembritplusurbanna... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.cembrit.nl/media/8704/044dop20160520-cembrit-cover-nl-cnl-cbe.... |
Technische beschrijving: | https://www.cembrit.nl/media/2035250/snl_cembrit-cover_datasheet_nl_v01.pd... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/cembrit/product/cover_c-210
Primair materiaal: | Fibercement |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Denmark |
Vervaardigd in : | Hungary |
BIMobject categorie: | Muren - Buitenmuren |
---|---|
IFC classificatie: | Covering |
UNSPSC naam: | Wall finishing materials |
UNSPSC code: | 301615 |
Uniclass 1.4 Code : | L5 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Naam | Waarde |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Fibercement |
Naam | Waarde |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Naam | Waarde |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®