Publiceer je producten
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc

    Alvea 53x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      06 1153 0001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ALVEA_wc_sospeso_54X36_0611530001
    • ProductfamilieAlvea
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)280
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities