Publiceer je producten
Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Technische specificatie
  • Unieke ref.ITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • ProductfamilieItaly
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeC10
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION