Publiceer je producten
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)280
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets