Publiceer je producten
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets