Publiceer je producten
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Technische specificatie
    • Unieke ref.4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • ProductfamilieToilets
    • Productgroep4All
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)430
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets