Publiceer je producten
Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    FORTY3 floor-mounted wc 55x36 cm.
    Specificatie
    • Back-to-wall floor installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Forty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • ProductfamilieWC
    • ProductgroepForty3
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)430
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië