Publiceer je producten
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 van de 5 sterren4.0(6 reviews)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Technische specificatie
  • Unieke ref.T-edge-basin-B6O60
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepT-edge
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)410
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalFireclay
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië