Publiceer je producten
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    DAILY floor-mounted bidet 53x35 cm.
    Specificatie
    • Back-to-wall floor installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Daily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • ProductfamilieBidet
    • ProductgroepDaily
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)430
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets