Publiceer je producten
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02

    Daily Wall-hung WC DNS02

    DAILY wall-hung wc 53x35 cm.
    Specificatie
    • Wall-hung installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Daily-Wall-hung-WC-DNS02
    • ProductfamilieWC
    • ProductgroepDaily
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)340
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets