Publiceer je producten
Forty3 wall-hung toilet FOS04

Forty3 wall-hung toilet FOS04

Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5 / 3 Lt.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Forty3-wall-hung-toilet-FOS04
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepForty3
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)330
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)430
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets