Publiceer je producten
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Technische specificatie
  • Unieke ref.stockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepStockholm
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)25
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië