Publiceer je producten
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Stone-wall-hung-toilet-STS05
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepStone
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)21
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets