Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
ceramica_peno/products/aca7fc22-3d60-4cff-afb2-c0e62b8c14f2
Startpagina
Categorieën
Bouw
Dek- en vloerplaten
Clay Block for floors 70/25
Beschikbaar in Verenigde Staten
CERAMICA PEÑO
Volg
Clay Block for floors 70/25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
BOVEDILLA70_25
Productfamilie
Bovedilla cerámica
Productgroep
Forjado vigueta pretensada o armada
Type
Bouwmateriaal
Publicatiedatum
2019-10-24
Editienummer
1
Hoogte (mm)
250
Breedte (mm)
605
Diepte (mm)
240
Links
Links
Product-url
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Ontworpen in
Spanje
Gefabriceerd in
Spanje
Nettogewicht (kg)
14.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Dek- en vloerplaten
IFC-classificatie
Slab
UNSPSC-naam
Ceramic blocks
UNSPSC-code
30131504
Uniclass 2015-code
Pr_15_93_30
Uniclass 2015-beschrijving
Fill blocks
CSI UniFormat II-code
B1010
CSI UniFormat II-titel
Floor Construction
Soortgelijke producten
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Downloaden
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Downloaden
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Downloaden
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Downloaden
Generic Building Materials
Metal Deck
Downloaden
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Downloaden