Publiceer je producten
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Specificatie
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SUPERENVA_7
    • ProductfamilieBuilding materials
    • ProductgroepBricks
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-02-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Metselwerk
    • UNSPSC-naamCeramic bricks
    • UNSPSC-code30131602
    • Uniclass 2015-codePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBrick Masonry
    • OmniClass-nummer23-13 21 19 11
    • OmniClass-titelCommon Bricks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION