Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Unieke ref.: A6257
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Bath-Shower Mixers
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 1.79

BIMobject categorie: Sanitair - Bad & Spa's
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Beschrijving: Bath manual water supply sets
NBS Reference Code : 35-06-07
NBS Reference Beschrijving: Bath Water Supply Fittings
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Naam Waarde
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®