Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

Unieke ref.: A6729
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Shower mixers
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 0.34

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L8212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fittings
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower manual water supply sets
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Brass

BIMobject®