Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Unieke ref.: B0140
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Shower mixers
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 1.97

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L8212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fittings
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower manual water supply sets
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 144 mm
Material Brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten