Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unieke ref.: B0803
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Bath-Shower Mixers
Publicatiedatum: 2018-12-05
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 2.37

BIMobject categorie: Sanitair - Bad & Spa's
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bath Water Supply Fittings
NBS Reference Code : 35-06-07
NBS Reference Beschrijving: Bath Water Supply Fittings
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Naam Waarde
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Steel
Material Brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten