Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unieke ref.: B5120
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Bath-Shower Mixers
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 2.11

BIMobject categorie: Sanitair - Bad & Spa's
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L8212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fittings
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Beschrijving: Bath manual water supply sets
NBS Reference Code : 35-06-07
NBS Reference Beschrijving: Bath Water Supply Fittings
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Naam Waarde
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Brass

BIMobject®