Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Unieke ref.: B9362
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Shower Head Set
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 0.81

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower fittings package
NBS Reference Code : 35-06-80
NBS Reference Beschrijving: Shower Fittings Packages
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten