Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Double Mixed Roof Tile

Unieke ref.: TDM
Fabrikant: Cerámicas Mazarrón
Product familie: Mixed Tile
Product groep: Double Mixed Roof Tile
Breedte (mm): 260
Hoogte (mm): 30
Diepte (mm): 445
Publicatiedatum: 2014-01-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
This model simulates to the maximum the aesthetics of a curved roof tile but taking advantage of the easy assembly that a mixed roof tile provides.
The visibility of the curve and its channel gives a greater visual dimension to its lines and gives it a spectacular and effective final appearance.

Length: 445 mm 
Width: 260 mm
Distance between battens: 377 mm
Weight: 3.80 Kg




Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal: Ceramics
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain
Netto gewicht (kg): 3.8

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L5211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Clay tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-80-72-13
Uniclass 2.0 Beschrijving: Clay Interlocking Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Beschrijving: Clay interlocking tiles
NBS Reference Code : 80-72-13
NBS Reference Beschrijving: Clay Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass Titel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
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
Construction - Roof

Naam Waarde
Application Construction Roof
Covering Type Clay Tiles
Installation Method Straight bond
Length 445
M Fire Rating Class A1 UNE-EN 13501-1
Material Clay
Tile Type Barrel Roof Tile
Weight per Square 50 kg
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 445
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Clay

BIMobject®