Publiceer je producten
Face Brick Baco Black Brick

Face Brick Baco Black Brick

The Baco black brick is a brown brick, we apply a black engobe on the suface. It´s fired at high temperature , always guaranteeing less than 6% water absorption
Specificatie
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Technische specificatie
  • Unieke ref.BACO-BRICK
  • ProductfamilieFace Brick
  • ProductgroepGres
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)48
  • Breedte (mm)236
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBrick
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Metselwerk
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamCeramic bricks
  • UNSPSC-code30131602
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 19 13
  • OmniClass-titelFace Bricks
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls