Publiceer je producten
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
CEWOOD akoestische plafondpanelen
    CEWOOD

    CEWOOD akoestische plafondpanelen

    CEWOOD akoestische panelen worden veel gebruikt in interieurontwerpen van openbare en residentiële gebouwen. Ze zijn milieuvriendelijk en onschadelijk voor de gezondheid. De panelen zijn uitermate geschikt voor systeemplafonds. Dankzij hun natuurlijke samenstelling en uitstekende eigenschappen worden ze veelvuldig gebruikt in ruimtes met een verhoogde akoestische belasting, waar de nagalmtijd (reflectie) en geluidsabsorptie van essentieel belang zijn. De panelen behouden hun eigenschappen in ruimtes met een verhoogde luchtvochtigheid; ze absorberen overtollig vocht en zorgen voor een aangenaam microklimaat.

    Neem contact op met CEWOOD

    Specificatie
    • Breedte van de houtwol: 0,5, 1,0 en 1,5 mm

      Paneeldikte: 15, 25, 35 en 50 mm

      Afmetingen: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Andere maten op aanvraag.

      Gewicht: 7-19,5 kg/m²

      Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,066 W/m·K,

      Brandveiligheidsklasse: B-s1-d0 of A2-s1-d0

      Kleuren: Naturel, wit, zwart, grijs of elke kleur uit de RAL- of NCS-kleurenkaarten op aanvraag.

      Geluidsabsorptiecoëfficiënt: 0,3 - 1,0

    Technische specificatie
    • Unieke ref.AcousticPanels
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2023-03-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalCement
    • Gefabriceerd inLetland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatiePlafond
    • OmniClass-nummer23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass-titelAcoustical Tile Ceilings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika Afrika