Publiceer je producten
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Technische specificatie
  • Unieke ref.1551
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepArmchairs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-04-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)990
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLeer
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015-beschrijvingEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
  • OmniClass-nummer23-21 23 13
  • OmniClass-titelResidential Seating
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS