Publiceer je producten
London

London

4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
Modern chair with sharp, geometric shapes. Powder coated base complements the original character of the furniture. They fit perfectly in the interiors of private and public.
Technische specificatie
  • Unieke ref.london
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepArmchairs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-04-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)760
  • Breedte (mm)590
  • Diepte (mm)710
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBekleding
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015-beschrijvingEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
  • OmniClass-nummer23-21 23 13
  • OmniClass-titelResidential Seating
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS