Membrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS NoxactivMembrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
This product is for use as :

  • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
  • Technical roofs 
  • Roofs under heavy protection.
Specificatie
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    • Wide colour range.
    • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
Technische specificatie
  • Unieke ref.Paradiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
  • ProductfamilieFLAT ROOF
  • ProductgroepWATERPROOFING
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2018-11-13
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)2.9
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)8000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBitumen
  • Secundair materiaalGlasvezel
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)40.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing membranes
  • UNSPSC-code30151505
  • Uniclass 1.4-codeL5396
  • Uniclass 1.4-beschrijvingWaterproofing membrane
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSheet Waterproofing
  • OmniClass-nummer23-13 25 17 13
  • CSI UniFormat II-codeB30
  • CSI UniFormat II-titelROOFING

Beschikbaarheid regio

Europe
Spanje
Portugal