TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftileTECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftileTECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftileTECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftileTECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftileTECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile

The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Roof-System-TectumPro-T380-140-Logica-Lusa
  • ProductfamiliePITCHED ROOF
  • ProductgroepWATERPROOFING AND INSULATION
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-13
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)200
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalPolystyreen (EPS)
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)52.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing materials
  • UNSPSC-code301515
  • Uniclass 1.4-codeL381
  • Uniclass 1.4-beschrijvingFacades and roofs
  • Uniclass 2.0-codeEE-20-10
  • Uniclass 2.0-beschrijvingRoofs
  • Uniclass 2015-codeEF_30_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingRoofs
  • NBS-referentiecode20-10
  • NBS-referentiebeschrijvingRoofs
  • CSI UniFormat II-codeB1020
  • CSI UniFormat II-titelRoof Construction

Beschikbaarheid regio

Europe North America Asia Africa Oceania South America
Albanië
Anguilla
Afghanistan
Egypte
Amerikaans Samoa
Argentinië
Andorra
Antigua en Barbuda
Bahrein
Algerije
Australië
Bolivia
Oostenrijk
Aruba
Iran
Angola
Cookeilanden
Brazilië
Wit-Rusland
Barbados
Irak
Benin
Micronesia
Chili
België
Belize
Israël
Botswana
Fiji
Colombia
Bosnië en Herzegovina
Bermuda
Jordanië
Burkina Faso
Frans-Polynesië
Ecuador
Bulgarije
Britse Maagdeneilanden
Koeweit
Burundi
Guam
Falklandeilanden (Islas Malvinas)
Kroatië
Canada
Libanon
Kameroen
Kiribati
Frans-Guyana
Cyprus
Caribisch Nederland
Oman
Kaapverdië
Marshalleilanden
Guyana
Tsjechië
Kaaimaneilanden
Palestina
Centraal Afrikaanse Republiek
Nauru
Paraguay
Denemarken
Saint Martin
Qatar
Tsjaad
Nieuw-Caledonië
Peru
Estland
Costa Rica
Saudi-Arabië
Comoren
Nieuw-Zeeland
Suriname
Faeröer
Cuba
Syrië
Ivoorkust
Niue
Uruguay
Finland
Curaçao
Turkije
Congo-Kinshasa
Territorium Norfolkeiland
Venezuela
Frankrijk
Dominica
Verenigde Arabische Emiraten
Djibouti
Noordelijke Marianen
Duitsland
Dominicaanse Republiek
Jemen
Equatoriaal-Guinea
Palau
Gibraltar
El Salvador
Armenië
Eritrea
Papoea-Nieuw-Guinea
Griekenland
Groenland
Azerbeidzjan
Ethiopië
Pitcairneilanden
Guernsey
Grenada
Bangladesh
Gabon
Samoa
Hongarije
Guadeloupe
Bhutan
Ghana
Solomoneilanden
IJsland
Guatemala
Brits Indische Oceaanterritorium
Guinee
Oost-Timor
Ierland
Haïti
Brunei
Guinee-Bissau
Tokelau
Isle of Man
Honduras
Cambodja
Kenia
Tonga
Italië
Jamaica
China
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinique
Christmaseiland
Liberia
Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten
Letland
Mexico
Cocoseilanden
Libië
Wallis en Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgië
Madagaskar
Vanuatu
Litouwen
Nicaragua
Hongkong
Malawi
Luxemburg
Panama
India
Mali
Macedonië (VJRM)
Porto Rico
Indonesië
Mauritanië
Malta
Saint Kitts en Nevis
Japan
Mauritius
Moldavië
SaintLucia
Kazachstan
Mayotte
Monaco
Saint-Pierre en Miquelon
Kirgistan
Marokko
Montenegro
Saint Vincent en de Grenadines
Laos
Mozambique
Nederland
Saint-Barthélemy
Macau
Namibië
Noorwegen
Sint Maarten
Maleisië
Niger
Polen
Bahama's
Maldiven
Nigeria
Portugal
Trinidad en Tobago
Mongolië
Congo-Brazzaville
Roemenië
Turks- en Caicoseilanden
Myanmar (Birma)
Réunion
Rusland
Amerikaanse Maagdeneilanden
Nepal
Rwanda
San Marino
Verenigde Staten
Pakistan
Sint-Helena
Servië
Filipijnen
Sao Tomé en Principe
Slowakije
Singapore
Senegal
Slovenië
Zuid-Korea
Seychellen
Spanje
Sri Lanka
Sierra Leone
Spitsbergen
Taiwan
Somalië
Zweden
Tadzjikistan
Zuid-Afrika
Zwitserland
Thailand
Zuid-Soedan
Oekraïene
Turkmenistan
Sudan
Verenigd Koninkrijk
Oezbekistan
Swaziland
Vaticaanstad
Vietnam
Tanzania
Åland
Gambia
Togo
Tunesië
Uganda
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe