Publiceer je producten
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Specificatie
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.erma
    • ProductfamilieOutdoor
    • ProductgroepBollard
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring