Publiceer je producten
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Specificatie
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • ProductfamilieGlass Hardware
    • ProductgroepHydraulic hinge
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)112
    • Diepte (mm)52
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)0.78
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-titelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors