Unieke ref.: | GIAN2 |
---|---|
Fabrikant: | Compañero |
Product familie: | Flooring |
Product groep: | Stair Nosings |
Breedte (mm): | 3350 |
Publicatiedatum: | 2015-06-18 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.companero.nl/loopvlakstructuren.htm |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.companero.nl/testresultaten.htm |
Technische beschrijving: | http://www.companero.nl/docs/Companero_NL.pdf |
Instructie video: | http://www.companero.biz/Advantages_film.htm |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/companero/product/gian2
Primair materiaal: | Concrete |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Netherlands |
Vervaardigd in : | Netherlands |
BIMobject categorie: | Vloeren - Laminaat |
---|---|
UNSPSC naam: | Flooring |
UNSPSC code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code : | L5382 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Anti-slip |
BIMobject®