Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

GIAN 8 sandblast rib (20 mm-wide sandblast rib)

Unieke ref.: GIAN8
Fabrikant: Compañero
Product familie: Flooring
Product groep: Stair Nosings
Breedte (mm): 2000
Publicatiedatum: 2015-06-18
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
GIAN Antislip. In beton gegoten veiligheid
GIAN structuurmat : een fraaie, dunne structuurmat die in de betonmal wordt geplakt
GIAN is de naam van de innovatieve structuurmat van Compañero. Deze structuurmat is makkelijk te verwerken en vele malen te gebruiken.

GIAN 8 zandstraal rib (rib met zandstraal 20 mm in breedterichting)

Deze elegante betonstructuur heeft vele toepassingsmogelijkheden. De haaks op de looprichting staande zandstraalrib van 20 millimeter breed wordt telkens 10 millimeter onderbroken. Het ruwe gedeelte gaat aquaplaning effectief tegen. De beperkte diepte en breedte van de groef van de GIAN 8 zandstraal rib voorkomt echter dat gebruikers van rolstoelen of scootmobielen hobbels ervaren. Met andere woorden: degenen die over het prefab beton rijden, voelen geen trillingen.

De GIAN 8 zandstraal rib is een variatie op een veel toegepaste structuur in natuursteen. Hij geeft een luxe uitstraling aan bijvoorbeeld trappen, galerijen en het loopvlak van voetgangersbruggen.


Primair materiaal: Concrete
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Vloeren - Laminaat
UNSPSC naam: Flooring
UNSPSC code: 301617
Uniclass 1.4 Code : L5382
Uniclass 1.4 Beschrijving: Anti-slip