Publiceer je producten
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II

    BP II - Blower Pack for RS II

    BP II Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

    Remote mounted blower packs are also available with the RS II humidifier for better distribution of steam in the space being humidified.

    Specificatie
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Technische specificatie
    • Unieke ref.condair-usa-ca-bp2
    • ProductfamilieAir Humidifier
    • ProductgroepSteam Humidifier
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)10.2
    • Breedte (inch)17.8
    • Diepte (inch)15.8
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inCanada
    • Gefabriceerd inCanada
    • Nettogewicht (lbs)29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieLuchtbevochtiger
    • ETIM-codeEC011628
    • ETIM-naamHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015-codePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHumidifiers
    • OmniClass-nummer23-33 27 15
    • OmniClass-titelAir Humidifiers