Publiceer je producten
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Specificatie
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Technische specificatie
    • Unieke ref.condair-bp2
    • ProductfamilieAir Humidifier
    • ProductgroepSteam Humidifier
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)258
    • Breedte (mm)562
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inCanada
    • Gefabriceerd inCanada
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieLuchtbevochtiger
    • ETIM-codeEC011628
    • ETIM-naamHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015-codePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHumidifiers
    • OmniClass-nummer23-33 27 15
    • OmniClass-titelAir Humidifiers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Zuid-Amerika Europa Oceanië