Publiceer je producten
Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

Een Press Inox Mprofile is een vlamvrije fitting, vervaardigd uit hoogwaardig RVS materiaal dat voor meerdere toepassingen kan worden gebruikt. Een pers wordt geïnstalleerd met een mechanisch persgereedschap met een compatibele bek met een M-profiel om op elke gewenste fitting te passen. Wanneer er druk wordt uitgeoefend door het persgereedschap, wordt de verbinding permanent gemaakt en kan de fitting niet worden gedemonteerd of opnieuw worden gebruikt.
Specificatie
  • .
Technische specificatie
  • Unieke ref.PS24041-PS26041
  • ProductfamilieFittings
  • Productgroep Press
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Buizen
  • Uniclass 2015-codeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings