Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Expansion Joint Covers, Exterior Wall Covers: SF 12" and Up

Unieke ref.: sf-12-and-up
Fabrikant: Construction Specialties
Product familie: Construction
Product groep: Expansion Joints
Publicatiedatum: 2019-02-04
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
This gasketed, flush cover is designed to offer multi-directional movement in exterior vertical wall applications. The system includes a primary seal, which is available in multiple color options, and a secondary seal to ensure weather tightness. Joint sizes range from 2" to 24". Contact factory for larger sizes or custom applications.


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Bouw - Verbindingssystemen
IFC classificatie: Covering
Uniclass 1.4 Code : L555
Uniclass 1.4 Beschrijving: Joint coverings including expansion joints
Uniclass 2.0 Code : PR-90-50
Uniclass 2.0 Beschrijving: Expansion Joints
Uniclass 2015 Code : Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Beschrijving: Expansion joints
NBS Reference Code : 90-50
NBS Reference Beschrijving: Expansion Joints
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 95 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Expansion Joint Cover Assemblies
OmniClass nummer: 23-13 31 21 19 11
OmniClass Titel: Expansion and Contraction Joints
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1725233&tabidx=education&company=Construction+Specialties+Inc.&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Construction - Joining Systems

Naam Waarde
Joint Size 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 in
Material Aluminum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Aluminum

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten