Publiceer je producten
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 van de 5 sterren4.5(15 reviews)
    The Contura 320A with its artstone surround and cast iron door combines contemporary style with a touch of rustic charm. The artstone surround has an even, grey hue and is naturally heat retaining. An open log box comes as standard and a storage drawer is available as an optional extra.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C320
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)850
    • Breedte (mm)750
    • Diepte (mm)375
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)170
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces